Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen

Art.Nr. 2005030 | EAN 4012196582693

2005030 / X01 G M20 LGR
85x85x45 mm
7
IP67
<TEXT><P>7 x Ø20</P></TEXT>
lichtgrau; RAL 7035
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 1,5 mm²
  • Nennspannung 750 V
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung sonstige
Breite 95 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,8114 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 95x95x60
Einführung von Hinten nein
Einführungen

7 x Ø20

Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 60 mm
Länge 95 mm
Lichte Innenmaße 85x85x45 mm
Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 1,5 mm²
Nennquerschnitt min. 0,8 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X01 G M20 LGR 85x85x45 mm 7 IP67 <TEXT><P>7 x Ø20</P></TEXT> lichtgrau; RAL 7035 2005030
1 Stück 1.324,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X01 G M20 LGR / 2005030 , 0.13MB , pdf
Download

Download

X01 G M20 LGR / 2005030
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C