Kabelabzweigkasten X 02

Art.Nr. 2005004 | EAN 4012196577378

85x85x57 mm
7
IP67
7 x Ø20
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • Nennspannung 750 V
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Breite 95 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7356 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 95x95x72
Einführung von Hinten nein
Einführungen 7 x Ø20
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 72 mm
Länge 95 mm
Lichte Innenmaße 85x85x57 mm
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 1 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X02 LGR 85x85x57 mm 7 IP67 7 x Ø20 lichtgrau; RAL 7035 2005004
1 Stück 1.401,10 € Preis / 100 Stück
X02 LGR-TR 85x85x57 mm 7 IP67 7 x Ø20 grau / transparent 2005054
1 Stück 1.470,90 € Preis / 100 Stück
X02 SW 85x85x57 mm 7 IP67 7 x Ø20 graphitschwarz; RAL 9011 2005114
1 Stück 1.401,10 € Preis / 100 Stück
X02 SW-RO 85x85x57 mm 7 IP67 7 x Ø20 schwarz / rot 2005144
1 Stück 1.470,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X02 LGR / 2005004 , 0.16MB , pdf
Download

Download

X02 LGR / 2005004
Download