HW Befestigungselement, dünne Beplankung
Art.Nr. 2003854 | EAN 4012196998463
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungselement zum Erweitern des Spannbereichs für dünne Beplankung, für Beplankungsstärken bis zu 0,2 mm geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Breite 8 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0222 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 15x8x5 Farbe orange Halogenfrei ja Höhe 5 mm Länge 12 mm Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZH 12-DB / 2003854 , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf