Innenliegender Deckel Hohlwand-Gerätedose
Art.Nr. 2003848 | EAN 4012196714667
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Innenliegender Deckel für Hohlwand-Gerätedose, zum Aufschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand Innenliegend Befestigungsart Schrauben Dimension Ø65mm Durchmesser 65 mm Farbe weiß flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form rund Halogenfrei ja Mit Schrauben nein Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Höhe 1 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZH 60-ID / 2003848 , 0.20MB , pdf