HW Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen
Art.Nr. 2003846 | EAN 4012196974641
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsstutzen zur Verbindung von Hohlwanddosen und Durchführung von Leitungsdrähten. Luftdicht in Verbindung mit luftdichten Hohlwanddosen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Verbindungsstutzen Dimension Ø14,5x28mm Durchmesser 14,5 mm Durchmesser innen 11 mm Ersatzteil nein Farbe orange flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C Halogenfrei ja Luftdicht nein Schlagfest ja Schutzart IP30 Stutzen Rohrstutzen Werkstoff Polypropylen Zubehör ja Abmessungen
Höhe 14,5 mm Länge 28 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZH 11V / 2003846 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdfMontageanleitung Brandschutz-Hohlwanddose , 1.28MB , pdf