HW Putzausgleichsring 20

Art.Nr. 2003844 | EAN 4012196714698

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ausgleichsring für Hohlwand-Gerätedose Ø 68 mm, zum Aufschrauben.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Durchmesser 68 mm
Technische Daten

Technische Daten

Dimension Ø68mm, H20mm
Durchmesser 68 mm
Farbe orange
flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
Geräteschraubenabstand 60 mm
Halogenfrei ja
Höhe 20 mm
Mit Schrauben ja
Schlagfest ja
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montageart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZH 20-AR 2003844
25 Stück 174,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

ZH 20-AR / 2003844
Download