HW Putzausgleichsring 10
Art.Nr. 2003842 | EAN 4012196714681
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ausgleichsring für Hohlwand-Gerätedose Ø 68 mm, zum Aufschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø68mm, H10mm Durchmesser 68 mm Farbe orange flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Geräteschraubenabstand 60 mm Halogenfrei ja Mit Schrauben ja Schlagfest ja Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Höhe 10 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZH 10-AR / 2003842 , 0.27MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf