HW Hohlwand-Wandauslassdose, doppelt, luftdicht
Typ HG 45-WAD-LD
|Art.Nr. 2003834
|EAN 4012197244842



Art.Nr. / Typ
2003834 / HG 45-WAD-LD
Anzahl der Einführungen
4
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Luftdichte, doppelte Wandauslassdose für Hohlwände, zur Montage von Wandleuchten oder Lautsprechern. Mit Deckel.
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 1 Kombi-Rohreinführung Ø 20 und 25 mm
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 1 Kombi-Rohreinführung Ø 20 und 25 mm
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 68 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 45 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Art der Einführung | NYM Leitungen und Rohre |
|---|---|
| Schlagfest | nein |
| Fräslochdurchmesser | 35 mm |
| Geeignet für Plattenstärke min. | 5 mm |
| Geeignet für Plattenstärke max. | 40 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 4 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Schutzart | IP30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Einführungsmembran |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | nein |
| Luftdicht | ja |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 1,5 mm² |
| Form | oval |
| Deckel | weiß |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 1 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 1 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² | 2 |
| Dimension | 68x38x45 |
| Werkstoff | Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | orange / grau |
| Bemessungsspannung | 400 V |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0837 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Fräslochdurchmesser
Anzahl der Einführungen
Art.Nr.
HG 45-WAD-LD
35
4
2003834
HG 45-WAD-LD
Art.Nr.
2003834
Fräslochdurchmesser
35
Anzahl der Einführungen
4