HW Hohlwand-Wandauslassdose, luftdicht
Art.Nr. 2003832 | EAN 4012197246303
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Luftdichte Wandauslassdose für Hohlwände, zur Montage von Wandleuchten oder Lautsprechern. Mit Deckel.
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 2 Art der Einführung_ NYM Leitungen und Rohre Art der Gehäusedurchführung Einführungsmembran Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V Deckel weiß Deckelbefestigung aufrastend Dimension Ø38, H45 Durchmesser 38 mm Farbe orange / grau flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form rund Fräslochdurchmesser 35 mm Geeignet für Plattenstärke max. 40 mm Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm Halogenfrei ja Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² 1 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 1 Luftdicht ja Mit Schrauben nein Nennquerschnitt max. 1,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Höhe 45 mm Länge 38 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HG 45-WA-LD / 2003832 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung HG 45-WA-LD / 2003832 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung HG 45-WA-LD , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf