HW Hohlwand-Elektronikdose 74, luftdicht, mit Elastomersack
Art.Nr. 2003828 | EAN 4012197276676
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hohlwand-Elektronikdose mit Membraneinführungen und zusätzlichem Verdrahtungsraum, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 75 mm und einer Plattenstärke von 5 - 35 mm.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 2 Kombi-Rohreinführung Ø 20 und 25 mm im Bodenbereich des Verdrahtungsraums
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 8 Anzahl der Einsätze 1 Art der Gehäusedurchführung Einführungsmembran Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V Deckelbefestigung Schrauben Deckelschraubenabstand 61 mm Durchmesser 68 mm Farbe orange / grau flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form sonstige Fräslochdurchmesser 68 mm für Rohrdurchmesser 20/25 mm Geeignet für Plattenstärke max. 35 mm Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm Halogenfrei ja Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² 2 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 2 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² 2 Luftdicht ja Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Schlagfest ja Schutzart IP30 Stutzen Verbindungsstutzen Werkstoff Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 71 mm Höhe 77 mm Länge 154 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HE 74-L / 2003828 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung HE 74-L / 2003828 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verbindungsdose , 0.32MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf