HW Hohlwand-Elektronikdose 61, luftdicht
Typ HE 61-DV-L
|Art.Nr. 2003826
|EAN 4012196865499



Art.Nr. / Typ
2003826 / HE 61-DV-L
Anzahl der Einführungen
14
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Hohlwand-Elektronikdose mit Membraneinführungen, Deckel und Trennwand, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 6 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• 6 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 142 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 61 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Fräslochdurchmesser | 68 mm |
| Geeignet für Plattenstärke min. | 5 mm |
| Geeignet für Plattenstärke max. | 40 mm |
| Geräteschraubenabstand | 61 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 14 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Schutzart | IP30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Einführungsmembran |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | ja |
| Luftdicht | ja |
| Stutzen | Verbindungsstutzen |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | oval |
| Deckel | orange |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 4 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 2 |
| Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² | 4 |
| Leitungseinführungen für Kleinspannungen | 2 |
| Dimension | 142x71 |
| Werkstoff | Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | orange / grau |
| Bemessungsspannung | 400 V |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2004 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Fräslochdurchmesser
Anzahl der Einführungen
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
HE 61-DV-L
61
68
14
20/25 mm
2003826
HE 61-DV-L
Art.Nr.
2003826
Höhe
61
Fräslochdurchmesser
68
Anzahl der Einführungen
14
für Rohrdurchmesser
20/25 mm