HW Hohlwand-Gerätedose 47, doppelt
Art.Nr. 2003822 | EAN 4012196863945
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelte Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 6 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 12 Anzahl der Einsätze 2 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Rohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Dimension 142x71 Farbe orange flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form oval Fräslochdurchmesser 68 mm für Rohrdurchmesser 20/25 mm Geeignet für Plattenstärke max. 40 mm Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm Halogenfrei ja Luftdicht nein Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Schlagfest ja Schutzart IP30 Stutzen Verbindungsstutzen Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 71 mm Höhe 47 mm Länge 142 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HG 47-DV / 2003822 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung HG 47-DV / 2003822 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung HG 47 , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf