HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Deckel

Art.Nr. 2003820 | EAN 4012196714650

2003820 / HG 61-AD-D
61 mm
74 mm
74 mm
20/25 mm
9
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose mit Deckel, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Durchmesser 74 mm
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 9
Anzahl der Einsätze 1
Art der Einführung_ NYM-Leitungen und Rohre
Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung
Befestigung der Geräte Schrauben
Bemessungsspannung 400 V
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1368 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel weiß
Deckelbefestigung Schrauben
Deckelschraubenabstand 67 mm
Dimension Ø74mm, H61mm
Durchmesser 74 mm
Farbe orange
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Form rund
Fräslochdurchmesser 74 mm
für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Geeignet für Plattenstärke max. 40 mm
Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm
Halogenfrei ja
Höhe 61 mm
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 3
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² 1
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 3
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² 2
Luftdicht nein
Mit Schrauben ja
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 1,5 mm²
Schlagfest ja
Schutzart IP30
Stutzen ohne
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Durchmesser Fräslochdurchmesser für Rohrdurchmesser Anzahl der Einführungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HG 61-AD-D 61 mm 74 mm 74 mm 20/25 mm 9 2003820
10 Stück 543,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung HG 61-AD-D / 2003820 , 0.16MB , pdf
Download

HG 61-AD-D / 2003820
Download