HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Dichtring
Art.Nr. 2003819 | EAN 4012196700790
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungCEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose mit Dichtring, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 9 Anzahl der Einsätze 1 Art der Einführung_ NYM Leitungen und Rohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1181 kg CO₂e / 1 Stück Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Deckelschraubenabstand 67 mm Dimension Ø74mm, H61mm Durchmesser 74 mm Farbe orange flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form rund Fräslochdurchmesser 74 mm für Rohrdurchmesser 20/25 mm Geeignet für Plattenstärke max. 40 mm Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm Halogenfrei ja Höhe 61 mm Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 3 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² 1 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 3 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² 2 Luftdicht nein Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Schlagfest ja Schutzart IP34 Stutzen ohne Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HG 61-AD-IP / 2003819 , 0.27MB , pdfEU-Konformitätserklärung HG 61-AD-IP / 2003819 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung HG 61 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf