HW Hohlwand-Gerätedose 47, luftdicht
Art.Nr. 2003806 | EAN 4012196715930
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
• Schallschutz geprüft bis 70 dB nach ISO 10140-2
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 6 Anzahl der Einsätze 1 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Einführungsmembran Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0981 kg CO₂e / 1 Stück Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Dimension Ø68mm, H47mm Durchmesser 68 mm Farbe orange / grau flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form rund Fräslochdurchmesser 68 mm für Rohrdurchmesser 20/25 mm Geeignet für Plattenstärke max. 40 mm Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm Halogenfrei ja Höhe 47 mm Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² 2 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 2 Luftdicht ja Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Schlagfest ja Schutzart IP30 Stutzen Verbindungsstutzen Werkstoff Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HG 47-L / 2003806 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung HG 47-L / 2003806 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung HG 47 , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HW Hohlwanddosen , 8.25MB , pdf