HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61

Art.Nr. 2003804 | EAN 4012196687084

2003804 / HG 61
61 mm
68 mm
68 mm
20/25 mm
10
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Durchmesser 68 mm
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Einsätze 1
Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung
Befestigung der Geräte Schrauben
Bemessungsspannung 400 V
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1038 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel ohne
Deckelbefestigung Schrauben
Dimension Ø68mm, H61mm
Durchmesser 68 mm
Farbe orange
flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
Form rund
Fräslochdurchmesser 68 mm
für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Geeignet für Plattenstärke max. 40 mm
Geeignet für Plattenstärke min. 5 mm
Halogenfrei ja
Höhe 61 mm
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² 4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 2
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² 2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen 2
Luftdicht nein
Mit Schrauben ja
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 1,5 mm²
Schlagfest ja
Schutzart IP30
Stutzen Verbindungsstutzen
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Durchmesser Fräslochdurchmesser für Rohrdurchmesser Anzahl der Einführungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HG 61 61 mm 68 mm 68 mm 20/25 mm 10 2003804
25 Stück 206,60 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HW Ausgleichsring HW Ausgleichsring ZH 68-AR 2003840
10 Stück 69,50 € Preis / 100 Stück
HW Putzausgleichsring 10 HW Putzausgleichsring 10 ZH 10-AR 2003842
25 Stück 152,40 € Preis / 100 Stück
HW Putzausgleichsring 20 HW Putzausgleichsring 20 ZH 20-AR 2003844
25 Stück 174,20 € Preis / 100 Stück
HW Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen HW Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen ZH 11V 2003846
10 Stück 76,00 € Preis / 100 Stück
Innenliegender Deckel Hohlwand-Gerätedose Innenliegender Deckel Hohlwand-Gerätedose ZH 60-ID 2003848
25 Stück 131,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung HG 61 / 2003804 , 0.16MB , pdf
Download

HG 61 / 2003804
Download