HW Hohlwand-Gerätedose 47

Typ HG 47
|
Art.Nr. 2003802
|
EAN 4012196687077
Art.Nr. / Typ
2003802 / HG 47
Höhe
47 mm
Fräslochdurchmesser
68 mm
Durchmesser
68 mm
Anzahl der Einführungen
6
für Rohrdurchmesser
20/25 mm

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Durchmesser 68 mm
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe47 mm

Technische Daten

Art der EinführungNYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Schlagfestnein
Anzahl der Einsätze1
Fräslochdurchmesser68 mm
Geeignet für Plattenstärke min.5 mm
Geeignet für Plattenstärke max.40 mm
Durchmesser68 mm
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen6
Befestigung der GeräteSchrauben
SchutzartIP30
Art der GehäusedurchführungAusbrechöffnung
für Rohrdurchmesser20/25 mm
Mit Schraubenja
Luftdichtnein
StutzenVerbindungsstutzen
Nennquerschnitt min.1,5 mm²
Nennquerschnitt max.2,5 mm²
Formrund
Deckelohne
DeckelbefestigungSchrauben
flammwidrignach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²2
DimensionØ68mm, H47mm
WerkstoffPolypropylen
Farbeorange
Bemessungsspannung400 V

Umweltdaten

0,0768 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0768 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 2003840

HW Ausgleichsring
Typ
ZH 68-AR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
ZH 10-AR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZH 20-AR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

HG 47
Art.Nr.
2003802
Höhe
47
Fräslochdurchmesser
68
Durchmesser
68
Anzahl der Einführungen
6
für Rohrdurchmesser
20/25 mm