Federdeckel, 60 mm
Typ ZA 60-FD
|Art.Nr. 2003749
|EAN 4012197246600



Art.Nr. / Typ
2003749 / ZA 60-FD
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Federdeckel mit zentrisch angespritzter elastischer Spreizfeder, für Dosen mit Ø 60 mm, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 1 mm |
|---|
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Durchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Befestigungsart | Federdeckel |
| Form | rund |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | Ø72 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | weiß |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0213 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
ZA 60-FD
2003749
ZA 60-FD
Art.Nr.
2003749