Universaldeckel
Art.Nr. 2003748 | EAN 4012196715923
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUniversaldeckel für Unterputz- und Hohlwanddose. Mit Bohrungen, Lochabstand 60 mm für Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose, Schrauben versenkbar. Aufgeraute Oberfläche.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Schrauben Dimension Ø84mm Durchmesser 84 mm Farbe weiß flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Form rund Halogenfrei ja Höhe 1,8 mm Mit Schrauben nein Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZA 60-D / 2003748 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung ZA 60-D / 2003748 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf