UP Abstandstutzen

Art.Nr. 2003746 | EAN 4012196700813

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandstutzen mit Bajonettverschluss für die stabile Kombination mehrerer Unterputz-Gerätedosen. Zur Erweiterung des Norm-Mittenabstands 71 mm um jeweils 20 mm.
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs sonstige
Dimension 20mm
Durchmesser 31 mm
Durchmesser innen 25 mm
Ersatzteil nein
Farbe signalrot
flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Halogenfrei ja
Länge 25 mm
Schutzart IP30
Werkstoff Polystyrol
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZU 20-AS 2003746
25 Stück 62,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung ZU 20-AS / 2003746 , 0.16MB , pdf
Download

Download

ZU 20-AS / 2003746
Download