UP Putzausgleichsring 24 mm, Gerätedose
Typ ZU 24-PR
|Art.Nr. 2003744
|EAN 4012196715749



Art.Nr. / Typ
2003744 / ZU 24-PR
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Putzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 24 mm |
|---|
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Durchmesser | 68 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Schrauben | ja |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | Ø60mm, H24mm |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | signalrot |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0296 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
ZU 24-PR
2003744
ZU 24-PR
Art.Nr.
2003744