UP Putzausgleichsring 12 mm, Gerätedose
Art.Nr. 2003742 | EAN 4012196715732
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungPutzausgleichsring für Unterputzdose Ø 60 mm, zum Aufschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø60mm, H12mm Durchmesser 68 mm Farbe signalrot flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Halogenfrei ja Höhe 12 mm Mit Schrauben ja Schlagfest ja Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZU 12-PR / 2003742 , 0.26MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf