Verschlussstopfen
Art.Nr. 2003738 | EAN 4012196863792
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussstopfen zum Verschließen von Leerrohren.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø25 Farbe grau flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C Geeignet für Gewindemaß metrisch 25 Luftdicht ja Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Maß D1 24 mm Maß D2 19 mm Maß L 18 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZA 25-VS / 2003738 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.05MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf