Verschlussstopfen
Typ ZA 20-VS
|Art.Nr. 2003737
|EAN 4012196863808



Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Verschlussstopfen zum Verschließen von Leerrohren.
Technische Daten
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Abmessungen
| Maß D1 | 19 mm |
|---|---|
| Maß D2 | 15 mm |
| Maß L | 17 mm |
Technische Daten
| Luftdicht | ja |
|---|---|
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 20 |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C |
| Dimension | Ø20 |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | grau |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0041 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Art.Nr.
ZA 25-VS
25
2003738
ZA 20-VS
20
2003737
Geeignet für Gewindemaß metrisch
ZA 25-VS
Art.Nr.
2003738
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
ZA 20-VS
Art.Nr.
2003737
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20