UP Unterputz-Wandauslassdose
Art.Nr. 2003732 | EAN 4012196715862
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterputz-Wandauslassdose zur Einzelkabelverlegung. Ovale Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 35 mm.
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm
• 1 Kombi-Einführung Ø 10 und 20 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 4 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Bemessungsspannung 400 V Breite 35 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0929 kg CO₂e / 1 Stück Deckel weiß Deckelbefestigung aufrastend Dimension Ø2x35mm, H35 Einführung von Hinten ja Farbe tiefschwarz flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Form sonstige für Rohrdurchmesser 20 mm Halogenfrei ja Höhe 35 mm Länge 65 mm Luftdicht nein Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit Nagellasche nein Mit Schrauben nein Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Rohreinführungen Ø 20 mm 4 Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UG 30-WA-D / 2003732 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung UG 30-WA-D / 2003732 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Wandleuchte-Anschlussdose , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf