UP Unterputz-Elektronikdose 66, luftdicht
Typ UE 66-L
|Art.Nr. 2003727
|EAN 4012196856596



Art.Nr. / Typ
2003727 / UE 66-L
Anzahl der Einführungen
24
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum und luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 67 mm.
• mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 14 Einführungen bis Ø 11 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
• 4 x 3 Schraubdome
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 14 Einführungen bis Ø 11 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
• 4 x 3 Schraubdome
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 148 mm |
|---|---|
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 67 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Art der Einführung | NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre |
|---|---|
| Schlagfest | nein |
| Durchmesser | 61 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 24 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Einführung von Hinten | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Einführungsmembran |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | ja |
| Luftdicht | ja |
| Mit Nagellasche | nein |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | oval |
| Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | Schrauben |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C |
| Rohreinführungen Ø 20 mm | 6 |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 4 |
| Dimension | Ø60xH67x148 |
| Werkstoff | Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | tiefschwarz / blaugrau |
| Bemessungsspannung | 400 V |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2653 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Durchmesser
Anzahl der Einführungen
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
UE 66-L
67
61
24
20/25 mm
2003727
UE 66-L
Art.Nr.
2003727
Höhe
67
Durchmesser
61
Anzahl der Einführungen
24
für Rohrdurchmesser
20/25 mm