UP Unterputz-Elektronikdose 46, eckig, mit seitlichem Klemmraum
Art.Nr. 2003725 | EAN 4012196863815
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterputz-Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum, eckige Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm.
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 10 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• 4 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
• 4 x 3 Schraubdome
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 16 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Dimension Ø60xH50x114 Durchmesser 61 mm Einführung von Hinten ja Farbe tiefschwarz flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig für Rohrdurchmesser 20/25 mm Geräteschraubenabstand 60 mm Halogenfrei ja Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 10 Luftdicht nein Mit Nagellasche nein Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Rohreinführungen Ø 20 mm 2 Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 50 mm Länge 114 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UE 46 / 2003725 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung UE 46 / 2003725 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung UG 66 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf