UP Unterputz-Gerätedose 46, doppelte Ausführung

Art.Nr. 2003722 | EAN 4012196856244

2003722 / UG 46-DV
46 mm
20/25 mm
12
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Doppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 6 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Durchmesser 60 mm
  • Schutzart IP 30
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 12
Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung
Befestigung der Geräte Schrauben oder Spreizkrallen
Bemessungsspannung 400 V
Breite 68 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1752 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel ohne
Deckelbefestigung Schrauben
Dimension 2x Ø60xH46mm
Einführung von Hinten ja
Farbe tiefschwarz / blaugrau
flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form oval
für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Halogenfrei ja
Höhe 46 mm
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 4
Länge 148 mm
Luftdicht nein
Mit Schrauben nein
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 1,5 mm²
Rohreinführungen Ø 20 mm 8
Schlagfest ja
Schutzart IP30
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe für Rohrdurchmesser Anzahl der Einführungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UG 46-DV 46 mm 20/25 mm 12 2003722
10 Stück 268,70 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UP Quick-Fix UP Quick-Fix ZU 60-QF 2003740
25 Stück 62,80 € Preis / 100 Stück
UP Signaldeckel Gerätedose, doppelt UP Signaldeckel Gerätedose, doppelt ZU 60-SSD 2003762
25 Stück 170,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung UG 46-DV / 2003722 , 0.16MB , pdf
Download

Download

UG 46-DV / 2003722
Download