UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, doppelte Ausführung
Art.Nr. 2003720 | EAN 4012196959082
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDoppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 8 Einführungen bis Ø 20 mm
• 6 Einführungen bis Ø 14 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 22 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Befestigung der Geräte Schrauben oder Spreizkrallen Bemessungsspannung 400 V Breite 60 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3226 kg CO₂e / 1 Stück Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Dimension 2x Ø60xH66mm Einführung von Hinten ja Farbe tiefschwarz flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Form oval für Rohrdurchmesser 20/25 mm Halogenfrei ja Höhe 66 mm Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 6 Länge 148 mm Luftdicht nein Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Rohreinführungen Ø 20 mm 10 Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UG 66-DV / 2003720 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung UG 66-DV / 2003720 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung UG , 0.32MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf