Dichteinsatz für Gerätedose

Art.Nr. 2003719 | EAN 4012196865253

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Dichteinsatz für Unterputz- und Hohlwand-Gerätedose, zum Abdichten gegen Lufteintritt.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 8
Art der Einführung 8 x Ø1mm bis 4mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0281 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel ohne
Deckelschraubenabstand 60 mm
Dimension Ø71x40
Durchmesser 71 mm
Einführungen

Membraneinführungen

Farbe grau
flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
Form rund
Halogenfrei ja
Höhe 40 mm
Luftdicht ja
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZA 60-DE 2003719
10 Stück 414,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

ZA 60-DE / 2003719
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C