UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, mit Nagellaschen
Art.Nr. 2003716 | EAN 4012196700837
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterputz-Gerätedose mit Nagellaschen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 13 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Befestigung der Geräte Schrauben oder Spreizkrallen Bemessungsspannung 400 V Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Dimension Ø60mm, H66mm Durchmesser 60 mm Einführung von Hinten ja Farbe tiefschwarz flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Form rund für Rohrdurchmesser 20/25 mm Halogenfrei ja Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 6 Luftdicht nein Mit Nagellasche ja Mit Schrauben nein Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Rohreinführungen Ø 20 mm 3 Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Höhe 66 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UG 66-NL / 2003716 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung UG 66-NL / 2003716 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung UG 66 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf