UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben, luftdicht
Art.Nr. 2003707 | EAN 4012196715893
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 8 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Einführungsmembran Befestigung der Geräte Schrauben Bemessungsspannung 400 V Deckel ohne Deckelbefestigung Schrauben Dimension Ø60mm, H46mm Durchmesser 60 mm Einführung von Hinten ja Farbe tiefschwarz / blaugrau flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Form rund für Rohrdurchmesser 20/25 mm Halogenfrei ja Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 4 Luftdicht ja Mit Nagellasche nein Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Rohreinführungen Ø 20 mm 2 Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Höhe 46 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UG 46-GS-L / 2003707 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung UG 46-GS-L / 2003707 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung HG 46 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf