UP Unterputz-Gerätedose 46, luftdicht
Typ UG 46-L
|Art.Nr. 2003706
|EAN 4012196715886



Art.Nr. / Typ
2003706 / UG 46-L
Anzahl der Einführungen
8
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Verbindungsstutzen
• 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 46 mm |
|---|
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
Technische Daten
| Art der Einführung | NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre |
|---|---|
| Schlagfest | nein |
| Durchmesser | 60 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 8 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Einführung von Hinten | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Einführungsmembran |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | nein |
| Luftdicht | ja |
| Mit Nagellasche | nein |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | rund |
| Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | Schrauben |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C |
| Rohreinführungen Ø 20 mm | 2 |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 4 |
| Dimension | Ø60mm, H46mm |
| Werkstoff | Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | tiefschwarz / blaugrau |
| Bemessungsspannung | 400 V |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0692 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Durchmesser
Anzahl der Einführungen
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
UG 46-L
46
60
8
20/25 mm
2003706
UG 46-L
Art.Nr.
2003706
Höhe
46
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
8
für Rohrdurchmesser
20/25 mm