UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose, mit Geräteschrauben

Typ UG 66-GS
|
Art.Nr. 2003703
|
EAN 4012196689927
Art.Nr. / Typ
2003703 / UG 66-GS
Anzahl der Einführungen
13
für Rohrdurchmesser
20/25 mm

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Durchmesser 60 mm
  • Schutzart IP 30
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe66 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Technische Daten

Art der EinführungNYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Schlagfestnein
Durchmesser60 mm
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen13
Befestigung der GeräteSchrauben oder Spreizkrallen
Einführung von Hintenja
SchutzartIP30
Art der GehäusedurchführungAusbrechöffnung
für Rohrdurchmesser20/25 mm
Mit Schraubenja
Luftdichtnein
Mit Nagellaschenein
Nennquerschnitt min.1,5 mm²
Nennquerschnitt max.2,5 mm²
Formrund
Deckelohne
DeckelbefestigungSchrauben
flammwidrignach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Rohreinführungen Ø 20 mm3
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm6
DimensionØ60mm, H66mm
WerkstoffPolypropylen
Farbetiefschwarz
Bemessungsspannung400 V

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0603 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 2003740

UP Quick-Fix
Typ
ZU 60-QF

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZU 12-PR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZU 24-PR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Ausführungen

UG 66-GS
Art.Nr.
2003703
Höhe
66
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
13
für Rohrdurchmesser
20/25 mm