UP Unterputz-Gerätedose 46
Art.Nr. 2003700 | EAN 4012196689897
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Ausbrechöffnung Befestigung der Geräte Schrauben oder Spreizkrallen Bemessungsspannung 400 V Bestückung ohne Deckel ohne Dimension Ø60mm, H46mm Durchmesser 60 mm Einführung von Hinten ja Farbe tiefschwarz flammwidrig nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C Form rund für Rohrdurchmesser 20/25 mm Halogenfrei ja Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm 6 Luftdicht nein Mit Nagellasche nein Mit Schrauben nein Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1,5 mm² Rohreinführungen Ø 20 mm 1 Schlagfest ja Schutzart IP30 Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Höhe 46 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UG 46 / 2003700 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung UG 46 / 2003700 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung HG 46 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf