- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Schraubdeckel Dimension 210x210x2 Farbe weiß flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Halogenfrei ja Mit Schrauben nein Plombierbar ja Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 2 mm Länge 210 mm Maß A 260 mm Maß B 210 mm Maß s 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UV 200 D / 2003252 , 0.18MB , pdf
Deutschland - Deutsch