Kastendeckel

Art.Nr. 2003248 | EAN 4012195024491

weiß
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Schraubdeckel
Breite 170 mm
Dimension 170x170x1,75
Farbe weiß
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Halogenfrei ja
Höhe 1,75 mm
Länge 170 mm
Maß A 200 mm
Maß B 170 mm
Maß s 1,75 mm
Mit Schrauben nein
Plombierbar ja
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UV 80 D 97 mm 97 mm 1,5 mm weiß 2003240
10 Stück 187,55 € Preis / 100 Stück
UV 100 D 114 mm 114 mm 1,5 mm weiß 2003244
10 Stück 207,10 € Preis / 100 Stück
UV 150 D 170 mm 170 mm 1,75 mm weiß 2003248
5 Stück 441,90 € Preis / 100 Stück
UV 200 D 210 mm 210 mm 2 mm weiß 2003252
5 Stück 883,30 € Preis / 100 Stück
UV 250 D 260 mm 260 mm 2,5 mm weiß 2003256
5 Stück 1.355,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

UV 150 D / 2003248
Download