- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Schraubdeckel Dimension 114x114x1,5 Farbe weiß flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Halogenfrei ja Mit Schrauben nein Plombierbar ja Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 114 mm Höhe 1,5 mm Länge 114 mm Maß A 130 mm Maß B 114 mm Maß s 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UV 100 D / 2003244 , 0.19MB , pdf
Deutschland - Deutsch