Unterputz-Verbindungskasten 250
Art.Nr. 2003136 | EAN 4012195024071
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche.
• 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6 und 28,5 mm
• 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm
• 8 seitliche Einführungen Ø 28,5 mm
• 8 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm
• 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 40 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsspannung 400 V Bestückung ohne Breite 250 mm Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 250x250x65 Einführung von Hinten nein Einführungen 40 Farbe schwarz flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne Fußbodenhöhe min. 67 mm Halogenfrei nein Höhe 65 mm Länge 250 mm Luftdicht nein Maß A 328 mm Maß B 260 mm Maß H 65 mm Mit Abschirmung nein Mit Nagellasche nein Mit Schrauben nein Nennquerschnitt min. 16 mm² Plombierbar nein Schlagfest ja Schutzart IP20 Stutzen ohne Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UV 250 K / 2003136 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung UV 250 K / 2003136 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung UG 60... , 0.12MB , pdf