Unterputz-Verbindungskasten 150

Art.Nr. 2003124 | EAN 4012195023777

2003124 / UV 150 K
65 mm
24
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche.
• 4 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6 und 28,5 mm
• 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm
• 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
• 2 Einführungen Ø 28,5 mm im Boden
• 2 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen im Boden
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 20
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsspannung 400 V
Bestückung ohne
Breite 150 mm
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 150x150x65
Einführung von Hinten nein
Einführungen 24
Farbe schwarz
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
Fußbodenhöhe min. 67 mm
Halogenfrei nein
Höhe 65 mm
Länge 150 mm
Luftdicht nein
Maß A 200 mm
Maß B 170 mm
Maß H 65 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Nagellasche nein
Mit Schrauben nein
Nennquerschnitt min. 16 mm²
Plombierbar nein
Schlagfest ja
Schutzart IP20
Stutzen ohne
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Anzahl der Einführungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UV 150 K 65 mm 24 2003124
16 Stück 1.428,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

UV 150 K / 2003124
Download