Unterputz-Verbindungskasten 100
Art.Nr. 2003118 | EAN 4012195023715
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 45 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche.
• 4 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm
• 8 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm
• 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
• 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm im Boden
• 8 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen im Boden
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 32 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsspannung 400 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 100x100x45 Einführung von Hinten nein Einführungen 32 Farbe schwarz flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne Fußbodenhöhe min. 47 mm Halogenfrei nein Luftdicht nein Mit Abschirmung nein Mit Nagellasche nein Mit Schrauben nein Nennquerschnitt min. 6 mm² Plombierbar nein Schlagfest ja Schutzart IP20 Stutzen ohne Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 45 mm Länge 100 mm Maß A 130 mm Maß B 114 mm Maß H 45 mm Maß L 107 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UV 100 K / 2003118 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung UV 100 K / 2003118 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung UG 60... , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf