Unterputz-Verbindungskasten 80
Art.Nr. 2003112 | EAN 4012195020479
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 45 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche.
• 6 seitliche Einführungen Ø 19 mm
• 4 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm
• 4 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
• 2 Einführungen Ø 21,5 mm im Boden
• 2 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen im Boden
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 18 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsspannung 400 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 80x80x45 Einführung von Hinten nein Einführungen 18 Farbe schwarz flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Rohrdurchmesser 16/19 mm Fußbodenhöhe min. 47 mm Halogenfrei nein Luftdicht nein Mit Abschirmung nein Mit Nagellasche nein Mit Schrauben nein Nennquerschnitt min. 4 mm² Plombierbar nein Schlagfest ja Schutzart IP20 Stutzen ohne Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 45 mm Länge 80 mm Maß A 102 mm Maß B 97 mm Maß H 45 mm Maß L 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UV 80 K / 2003112 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung UV 80 K / 2003112 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung UG 60... , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UP Unterputzdosen , 12.98MB , pdf