Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, mit Klemmleiste, metrisch

Art.Nr. 2001845 | EAN 4012195541936

2001845 / B 9 T M 5
98x98x40 mm
9
IP67
8 Gewindeeinführungen (7 x M20 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Kabelabzweigkasten B9/T... besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten. Er hat 8 Gewindeeinführungen mit Durchstoßmembranen (7 x M20 seitlich und 1 x PG16 im Boden) sowie eine Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm.
Bei Verwendung der Kabelverschraubungen (zusätzliche Zugentlastung) ist ein Entfernen der Membran nicht erforderlich (Zeitgewinn). Schutzart IP 67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung ohne Entfernen der Durchstoßmembrane.
Nennspannung 400 V; Nennquerschnitt 4 ÷ 6 mm².
Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°) und ist plombierbar.
Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt, für Schraubendurchmesser 5 mm (Abstand 75 mm). Lichte Innenmaße 98x98x40
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • CEBEC, Belgien
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M20
  • Nennquerschnitt 4-6 mm²
  • 9 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 400 V
  • IK Code 06
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 9
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Rohr
Art der Einführung_ Kabel/Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Breite 110 mm
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 110x110x50
Einführung von Hinten ja
Einführungen 8 Gewindeeinführungen (7 x M20 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 51 mm
Länge 110 mm
Lichte Innenmaße 98x98x40 mm
Max. Leiterquerschnitt 6 mm²
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 6 mm²
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 400 V
Plombierbar ja
Schutzart IP67
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
B 9 T M 5 98x98x40 mm 9 IP67 8 Gewindeeinführungen (7 x M20 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm lichtgrau; RAL 7035 2001845
5 Stück 1.022,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

B 9 T M 5 / 2001845
Download