Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, mit Klemmleiste, PG

Art.Nr. 2001802 | EAN 4012195879671

2001802 / B 9 T 5
98x98x40 mm
9
IP67
8 Gewindeeinführungen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Kabelabzweigkasten B9/T... besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten. Er hat 8 Gewindeeinführungen mit Durchstoßmembranen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden) sowie eine Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm. Bei Verwendung der Kabelverschraubungen (zusätzliche Zugentlastung) ist ein Entfernen der Membran nicht erforderlich (Zeitgewinn). Schutzart IP 67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung ohne Entfernen der Durchstoßmembrane.
Nennspannung 400 V; Nennquerschnitt 4 ÷ 6 mm².
Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°). Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt, für Schraubendurchmesser 5 mm (Abstand 75 mm). Lichte Innenmaße 98x98x40
B9/T mit VBX/KL 60
2 Befestigungsschraubenabdeckkappen,
1 Klemmleiste VBX/KL 60 und 1 Befestigungsschraube
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • CEBEC, Belgien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Nennquerschnitt 4-6 mm²
  • 9 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 400 V
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 9
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Kabel/Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Breite 110 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7412 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 110x110x50
Einführung von Hinten ja
Einführungen 8 Gewindeeinführungen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 51 mm
Länge 110 mm
Lichte Innenmaße 98x98x40 mm
Max. Leiterquerschnitt 6 mm²
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 6 mm²
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 400 V
Plombierbar ja
Schutzart IP67
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
B 9 T 5 98x98x40 mm 9 IP67 8 Gewindeeinführungen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm lichtgrau; RAL 7035 2001802
5 Stück 1.214,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

B 9 T 5 / 2001802
Download