Kabelabzweigkasten A 18
Art.Nr. 2000418 | EAN 4012195917151
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 125 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 18 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Kabel Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten Blinddeckel Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V Bestückung ohne Breite 100 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1842 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension 125x100x38 Einführung von Hinten nein Einführungen 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe rot flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 40 mm Länge 125 mm Lichte Innenmaße 115x90x35 mm Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Nennspannung 690 V Plombierbar nein Schutzart IP55 Temperatureinsatzbereich max. 45 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyethylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt A 18 HF RO / 2000418 , 0.34MB , pdfEU-Konformitätserklärung A 18 HF RO / 2000418 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung A 18 HF RO / 2000418 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung A 6, A 14, A 18 , 0.83MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung A 6, A 8, A 11, A 14, A 18 , 0.31MB , pdf