Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
A-Serie/
…
/
Kabelabzweigkasten A 14
Kabelabzweigkasten A 14
Art.Nr. 2000378 | EAN 4012195917090



Art.Nr. / Typ
Farbe
Schutzart
IP55
Lichte Innenmaße
90x90x35 mm
Anzahl der Einführungen
16
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Technische Daten
Technische Daten
Anreihbar | ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 16 |
Art der Einführung | Kabel |
Art der Einführung | Kabel |
Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | Blinddeckel |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
Bestückung | ohne |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1798 kg CO₂e / 1 Stück |
Deckel | nicht transparent |
Deckelbefestigung | aufrastend |
Dimension | 100x100x38 |
Einführung von Hinten | nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
Form | quadratisch |
Funktionserhalt | ohne |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Halogenfrei | ja |
Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Mit Abschirmung | nein |
Mit Deckel | ja |
Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
Nennquerschnitt min. | 2,5 mm² |
Nennspannung | 690 V |
Plombierbar | nein |
Schutzart | IP55 |
Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyethylen |
Witterungsbeständig | nein |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Lichte Innenmaße | 90x90x35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Farbe
Art.Nr.
A 14
IP55
90x90x35 mm
16
lichtgrau; RAL 7035
2000378
A 14 HF RO
IP55
90x90x35 mm
16
rot
2000386
A 14 HF RW
IP55
90x90x35 mm
16
reinweiß; RAL 9010
2000390
Farbe
A 14
Art.Nr.
2000378
Schutzart
IP55
Lichte Innenmaße
90x90x35 mm
Anzahl der Einführungen
16
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 14 HF RO
Art.Nr.
2000386
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP55
Lichte Innenmaße
90x90x35 mm
Farbe
rot
A 14 HF RW
Art.Nr.
2000390
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Lichte Innenmaße
90x90x35 mm
Schutzart
IP55
Anzahl der Einführungen
16