Kabelabzweigkasten A 11
Art.Nr. 2000342 | EAN 4012195152170
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 12 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Kabel Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten Blinddeckel Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension 85x85x40 Einführung von Hinten nein Einführungen 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Nennspannung 690 V Plombierbar nein Schutzart IP55 Temperatureinsatzbereich max. 45 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyethylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 85 mm Höhe 40 mm Länge 85 mm Lichte Innenmaße 75x75x35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt A 11 / 2000342 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung A 11 / 2000342 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung A 11 , 0.62MB , pdfZeichengenehmigung Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstelle , 0.60MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung A 6, A 8, A 11, A 14, A 18 , 0.31MB , pdf