Kabelabzweigkasten A 8 mit Klemmleiste

Art.Nr. 2000024 | EAN 4012195151456

2000024 / A 8 5
65x65x32 mm
7
IP55
7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 55
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Breite 75 mm
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Dimension 75x75x36
Einführung von Hinten nein
Einführungen 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 36,7 mm
Länge 75 mm
Lichte Innenmaße 65x65x32 mm
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 2,5 mm²
Nennspannung 690 V
Plombierbar nein
Schutzart IP55
Temperatureinsatzbereich max. 45 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyethylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 8 5 65x65x32 mm 7 IP55 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm lichtgrau; RAL 7035 2000024
10 Stück 230,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung A 8 5 / 2000024 , 0.16MB , pdf
Download

A 8 5 / 2000024
Download