Kabelabzweigkasten A 8
Art.Nr. 2000016 | EAN 4012195151395
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
A8 VDE leer: ohne Klemmstein
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Kabel Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten Blinddeckel Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V Bestückung ohne Deckel transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension 75x75x36 Einführung von Hinten nein Einführungen 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Nennspannung 690 V Plombierbar nein Schutzart IP55 Temperatureinsatzbereich max. 45 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyethylen Witterungsbeständig nein Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 36,7 mm Länge 75 mm Lichte Innenmaße 65x65x32 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt A 8 / 2000016 , 0.41MB , pdfKonformitätserklärung A 8 / 2000016 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung A 8 / 2000016 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung A 6, A 8, A 11, A 14, A 18 , 0.31MB , pdf