Startseite

Kabelabzweigkasten A 6

Art.Nr. 2000005 | EAN 4012195917083

Art.Nr. / Typ
Farbe
Schutzart
IP55
Anzahl der Einführungen
10
Lichte Innenmaße
69x32x30 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 55
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Anreihbarja
Anzahl der Einführungen10
Art der EinführungKabel
Art der EinführungVerschraubung
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenBlinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui690 V
Bestückungohne
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0977 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigungaufrastend
Dimension80x43x34
Einführung von Hintennein
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Farbereinweiß; RAL 9010
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Formquadratisch
Funktionserhaltohne
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Halogenfreija
Max. Leiterquerschnitt2,5 mm²
Mit Abschirmungnein
Mit Deckelja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.2,5 mm²
Nennspannung690 V
Plombierbarnein
SchutzartIP55
Temperatureinsatzbereich max.45 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyethylen
Witterungsbeständignein

Abmessungen

Breite43 mm
Höhe36 mm
Länge80 mm
Lichte Innenmaße69x32x30 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Farbe
A 6
Art.Nr.
2000001
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Schutzart
IP55
Anzahl der Einführungen
10
Lichte Innenmaße
69x32x30 mm
A 6 HF RO
Art.Nr.
2000003
Anzahl der Einführungen
10
Lichte Innenmaße
69x32x30 mm
Farbe
rot
Schutzart
IP55
A 6 HF RW
Art.Nr.
2000005
Lichte Innenmaße
69x32x30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Schutzart
IP55
Anzahl der Einführungen
10